??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AZ-Delivery
Description
Alimentation mini 220V à 5V
Nomenclature
ZL9XCO747
ORDERNO
ZL9XCO747
AC_CURRENT
courant alternatif
40 MA/230 VAC
DESCRIPTION
description
Avec l'alimentation AZ-Delivery AC-05-3 vous pouvez transformer 220V AC de la prise murale en 5V DC avec jusqu'à 0.6A (3W). La petite taille permet une utilisation flexible de vos circuits même lorsque l'espace est limité. La large tolérance d'entrée de 100-240V AC et 50-60Hz rend votre installation compatible avec une connexion au réseau mondial en même temps.
EFFICIENCY
l'efficacité
72 %
FREQUENCY_RANGE
gamme de fréquences
48Hz - 62Hz
MOISTURE
l'humidité
20 % ~ 90 % HR
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
plage de température de fonctionnement
-10 ° C ~ +60 ° C
TEMPERATURE_COEFFICIENCY
Coefficient de température
± 0,03%/° C (0 ~ 50 ° C)
TENSION
tension
5V
TENSION_TOLERANCE
tolérance à la tension
2,5 %
WAVITY
ondulation
100MVP-P
NAME
nom
ZL9XCO747
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions