??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
A-Light
Description
ALGPCE1 55
Bill of material
ALGPCE1 55 LS
ORDERNO
VAR55_DEG_LH
55 deg lh
VAR55_DEG_LS
55 deg ls
APPARENT_LOAD
apparent load
70
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1500
DESIGN_OPTION
design option
-1
HEIGHT
height
11.73" [ 298mm]
HOST
host
5
LIGHT_SOURCE
light source
0
MANUFACTURER
manufacturer
ALIGHTS
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
ALIGN ALGPCE
MOUNTING
mounting
TRACK
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
VERSION
version
2018
VOLTAGE
voltage
120V or 277V
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions