BLACHPROFIL 2
Description
ALFA 2.0
Bill of material
ALFA_2
ORDERNO
ALFA_2
EFFECTIVE_AREA__CLADDING__OF_A_SINGLE_SHEET
effective area (cladding) of a single sheet
0,770 m2
EFFECTIVE_WIDTH
effective width
1100 mm
HEIGHT_OF_FORMING
height of forming
3035 mm
MODULE_LENGTH
module length
350 mm
THICKNESS_OF_STEEL_SHEET
thickness of steel sheet
0,5 mm
TOTAL_PROFILE_HEIGHT
total profile height
5358 mm
TOTAL_WIDTH
total width
1183 mm
WEIGHT
weight
~ 4,5 kgm2
NAME
name
ALFA_2
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업