??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2323 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2323
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2323: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitale
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (konfigurierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (konfigurierbar); IP 65; IP 67
BN
Bestellnummer
AL2323
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions