??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2223 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2223
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2223: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitale
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (konfigurierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (konfigurierbar); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2223
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions