ifm_electronic
Description
AL1930 - IO-Link - Master für den Schaltschrank
Bill of material
AL1930
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1930: IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 20
BN
Bestellnummer
AL1930
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master CL EC 8P IP20
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업