??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1433 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1433
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1433: IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherCAT;
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherCAT; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1433
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PFL EC 8P IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions