??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1343 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1343
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1343: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der di
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1343
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master DL MB 8P IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions