??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1010 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1010
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1010: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der d
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 67
BN
Bestellnummer
AL1010
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PL PB 8P IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
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
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions