??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1010 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1010
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1010: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der d
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 67
BN
Bestellnummer
AL1010
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PL PB 8P IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
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
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions