??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Alux Profile
Açıklama
Alüminyum yuva profili 4080
Malzeme listesi
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
alüminyum profil göbeği
6.8mm -0.2+0mm
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
alümi̇nyum profi̇l kesi̇mi̇
Uzunluk -1+1mm
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
alümi̇nyum profi̇l yelpazesi̇
40mm
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
alümi̇nyum profi̇l ölçüsü
40x80 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
alümi̇nyum profi̇l yuvasi
8mm
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
alümi̇nyum profi̇l si̇stemi̇
ITEM, ISB, ISP, I-Tipi
SLOT_SIZE
yuva boyutu
8mm -0+0,3mm
NAME
isim
OTPG6QGFY
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions