??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
AKD-N décentralisé - Gamme de variateurs décentralisés
Nomenclature
AKD-N00307-DBEC-E000
PN
Numéro de référence
AKD-N00307-DBEC-E000
FA
Gamme de produits
AKD
VER
Version
Variateur décentralisé
CUR
Courant
VOL
Tension
400/480 VCA en triphasé
EXO
Options d'extension
CO
Options de connectivité
EtherCAT
CUST
Personnalisation
Standard
A
201.0 mm
B
246.5 mm
C
220.0 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions