??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ak1601_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
AK1601-9RG
PN
Part Number
AK1601-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
POWER
Power
120 W
VIN
Voltage Input
kol.35 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions