??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
AV Actuators
Açıklama
Akıllı
Malzeme listesi
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
VAR3_POSITION
3 pozisyon
SmartMenu aracılığıyla yapılandırılabilir, 3 konumlu çalışma ayarlayabilirsiniz. Örneğin, açık, kapalı ve bir orta konum ayarlayabilirsiniz. Ya da 3 yollu bir vana için 0-90-180 derece ayarlayabilirsiniz.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
seyahat sonu geri̇ bi̇ldi̇ri̇mi̇
Tüm aktüatörlerimizde açma ve kapama geri bildirimi vardır. Basic aktüatör kullanılıyorsa bu mekanik anahtarlar aracılığıyla sağlanır. Smart serimizi kullanıyorsanız, bu elektronik röleler aracılığıyla sağlanır. Modülasyonlu aktüatörlerimizin hareket sonu geri beslemesine sahip olmadığını, örneğin 4-20ma giriş + çıkış gibi modülasyonlu bir çıkışa sahip olduklarını unutmayın.
FAILSAFE
arıza güvenliği
Güç kaybı durumunda kapanır. Güç uygulandığında dahili süper kapasitör şarj olur, güç kesildiğinde kapasitör aktüatörü kapatır. Arıza açık da mevcuttur
HI_SPEED
yüksek hız
Hızlı etkili açma ve kapama süresi mevcuttur, standart olarak çalışma süresi tipik olarak standart çalışma süresinden %50 daha azdır. 10, 20 ve 50Nm serileri için 24VDC motor kullanılarak 1 saniye kullanılabilir.
LOCAL_CONTROL
yerel kontrol
SmartMenu aracılığıyla, akıllı aktüatörlerimiz standart olarak yerel kontrole sahiptir. Şifre korumalı menü, kullanıcının aktüatör ekranında bulunan butonlar aracılığıyla aktüatörü açmasını veya kapatmasını sağlar. Bu, güç uygulandığında elektronik bir manuel geçersiz kılmadır.
MANUAL_OVERRIDE
manuel geçersiz kılma
Tüm aktüatörler standart olarak manuel geçersiz kılma özelliğine sahiptir. Her aktüatör, güç uygulanmadığında kullanılmak üzere bir alyan anahtarı ile birlikte verilir. Mekanik manuel geçersiz kılmayı kullanmak için güç bağlantısını kesmeniz gerekir. Smart serisi için ayrıca Yerel Kontrol manuel geçersiz kılma özelliğine de sahipsiniz.
MODBUS
modbus
Modbus RS485/RTU ve CANBus standart olarak aktüatörü bir BUS sistemine bağlamak için kullanılabilir. BUS iletişim protokolü aracılığıyla aktüatör konumunu, hataları ve daha fazlasını okuyabilirsiniz. Talep üzerine Modbus TCP/IP de sunabiliyoruz. Takip edilecek diğer protokoller.
MODULATING
modülasyon
Dijital enkoder ve pozisyon sensörü ile modülasyonlu kontrol. Ölü bölge gibi programlanabilir özelliklerle yüksek doğruluk seviyeleri mevcuttur. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
modülasyonlu arıza emniyeti
4-20ma, 0-10V veya 2-10V üzerinden modülasyonlu kontrol, güç kaybı durumunda arıza emniyetli işlevsellik. Dahili süper kondansatör kapalı, açık veya orta konumda hata vermek için kullanılabilir.
MODULATING_HI_SPEED
modülasyonlu yüksek hız
Yüksek hızlı açma ve kapama ile 4-20ma, 0-10V veya 2-10V üzerinden modülasyonlu kontrol. Örneğin, aktüatör 1 saniyede 4ma'dan 20ma'ya hareket edebilir (sadece DC motorda 10.20 ve 50 serisi).
MULTI_TURN
çoklu dönüş
Multi Turn serisi, diyaframlı vanalar, sürgülü vanalar ve bıçaklı sürgülü vanalar gibi yükselen gövdeli olmayan vanalar için tasarlanmıştır. SmartMenu aracılığıyla dönüş sayısını ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için MT serimizin veri sayfasına bakınız.
ON_OFF
açık kapalı
Standart Açma/Kapama, açmak için güç, kapatmak için güç. Güç kaybında yerinde kalır.
SMART_MENU
akıllı menü
Tüm Smart aktüatörlerimizde şifre korumalı bir aygıt yazılımı içeren bir SmartMenu bulunmaktadır. Şifre girildikten sonra hız, çalışma açısı, arıza emniyetli konum, 3 konum ayarı ve çok daha fazlası gibi parametreleri değiştirebilirsiniz.
TIMER
zamanlayıcı
SmartMenu aracılığıyla Timer serisi, günde 60'a kadar çalıştırma (açma/kapama hareketi) için 7/24 zamanlayıcı programı ayarlamanıza olanak tanır. PLC'ye ihtiyaç duymadan akıllı işlevsellik.
NAME
isim
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions