??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
AGS500 - STANDARD ISO 11901-3
Lista materiale
AGS500-32-A
MODELLO
Modello
VERS
Versione
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
2 mm
D
Diametro camera
38 mm
DS
Diametro stelo
20 mm
G
12.5 mm
R
Raggio gola
1 mm
Z
Altezza gola
4 mm
MA
Filetti di fissaggio
M6 x 6 (2x o 2x) /
BAR
/
150
IN
Forza iniziale
470 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
Litri
Litri
PESO
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions