??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
AGS500 - STANDARD ISO 11901-3
Stückliste
AGS500-32-A
MODELLO
Modell
VERS
Version
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
2 mm
D
Durchmesser Kammer
38 mm
DS
Kolben Durchmesser
20 mm
G
12.5 mm
R
Rillenradius
1 mm
Z
Nuthöhe
4 mm
MA
Befestigungsgewinde
M6 x 6 (2x o 2x) /
BAR
/
150
IN
Anfangskraft
470 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Liter
Litri
PESO
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions