CKD
내용
AG43
BOM
AG43-02-4-AC100V
MODEL
형번
AG43
PS
접속 구경
OS
오리피스 지름
BSC
보디・Seal 재질 조합
OPTCH
옵션:코일 하우징
OPTMOD
옵션:수동 장치(로크식)
OPTMP
옵션: 취부판
OPTCGC
옵션:그랜드(선박용 전선 관통 철물)/콘딧(전선관 배관)
OPTSS
옵션:서지 킬러 부착
VOLT
전압
V
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
36 mm
B
28 mm
C
11 mm
D
68 mm
E
99.5 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
K
- mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업