??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Arduino
説明
AFX00001-AFX00002-AFX00003
部品表
6RUZZLD89
ORDERNO
DESCRIPTION
記述
Arduino Opta®は、産業用IoT機能を備えた安全で使いやすいマイクロPLCです。産業用およびビルディングオートメーションデバイスの大手メーカーであるFinder®とのパートナーシップにより設計されています。
MAIN_FEATURES
主な特徴
その計算能力により、Arduino Opta®は幅広いリアルタイム制御、モニタリング、および予知保全アプリケーションを可能にします。 オープンで広く知られているArduinoエコシステムを活用しながら、専門家がオートメーションプロジェクトを拡張することができます。 多くの利用可能なソフトウェア・ライブラリを活用し、素早く実用化することができます。オンボードのセキュアエレメントにより、Over-The-AirファームウェアアップデートとArduinoクラウドまたはサードパーティサービス経由のリモートコントロールが保証されます。 Arduino Opta®には3つのバリエーションがあります: Arduino Opta® Lite: オンボードのイーサネットとUSB-C®ポート Arduino Opta® RS485: オンボードのイーサネットとUSB-C®ポートに加えてRS-485接続 Arduino Opta® WiFi: オンボードのイーサネットとUSB-C®ポートに加えてRS-485とWi-Fi®/Bluetooth® Low Energy
NAME
名称
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions