??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arduino
Description
AFX00001-AFX00002-AFX00003
Nomenclature
6RUZZLD89
ORDERNO
DESCRIPTION
description
L'Arduino Opta® est un micro-automate sécurisé et facile à utiliser, doté de capacités IoT industrielles. Conçu en partenariat avec Finder®, un important fabricant d'appareils industriels et d'automatisation des bâtiments.
MAIN_FEATURES
Principales caractéristiques
Grâce à sa puissance de calcul, Arduino Opta® permet une large gamme d'applications de contrôle, de surveillance et de maintenance prédictive en temps réel. Il permet aux professionnels d'étendre leurs projets d'automatisation tout en tirant parti de l'écosystème ouvert et largement connu d'Arduino. Il est possible de le mettre rapidement au travail en tirant parti des nombreuses bibliothèques logicielles disponibles. L'élément sécurisé embarqué assure les mises à jour du firmware Over-The-Air et le contrôle à distance via l'Arduino Cloud ou des services tiers. Arduino Opta® est disponible en trois variantes : Arduino Opta® Lite : ports Ethernet et USB-C® intégrés Arduino Opta® RS485 : ports Ethernet et USB-C® intégrés, plus connectivité RS-485 Arduino Opta® WiFi : ports Ethernet et USB-C® intégrés, plus RS-485 et Wi-Fi®/Bluetooth® Low Energy
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions