??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
AES-14002 - Aluminum Profile Floor Brackets
Bill of material
AES-14002
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
USEWITHSERIESEXT
Use With Series Extrusion
SIZE
Size
45 x 120 x 30
A
A Base Height
15 mm
B
B Overall Height
120 mm
C
C Overall Length
45 mm
D
D Base Length
29 mm
E
E Slot Width
10 mm
F
F Overall Width
30 mm
G
G Slot Tab
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions