??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
aerosmart m-l R
Bill of material
aerosmart l R
ORDERNO
ABSTAND_STUTZEN_WAND
abstand_stutzen-wand
130
ABSTAND_STUTZEN_LUEFTUNG
abstand_stutzen_lüftung
150
ABSTAND_WASSERANSCHLUSS
abstand_wasseranschluss
515
ABSTAND_ZUL_ABL_STUTZEN
abstand_zul_abl_stutzen
430.000
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
BREITE
breite
1200
CLASSIFICATION
classification
0
COP
cop
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Kompaktgerät Frischluftheizung Rechtsausführung
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
compact unit fresh air heating right
DESIGN_OPTION
design option
-1
DURCHMESSER_3_4_IG
durchmesser_3-4_ig
19.050
ELEKTRISCHES_WIRKVERHAELTNIS_DER_GESAMTANALGE__BEI_AUL___3_C_
elektrisches wirkverhältnis der gesamtanalge (bei aul = 3°c)
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG__NETZZULEITUNG_1_
empfohlene vorsicherung (netzzuleitung 1)
16
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG__NETZZULEITUNG_2_
empfohlene vorsicherung (netzzuleitung 2)
13
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE__ANDERE_REGELOPTIONEN
energieeffizienzklasse, andere regeloptionen
A
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE__OERTLICH_BEDARFSGEREGELT
energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt
A+
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
78 %
GERAETEBREITE
gerätebreite
600
GERAETETIEFE
gerätetiefe
600
GEWICHT
gewicht
255 kg
HOST
host
0
HOEHE
höhe
2053
HOEHE_FOL
höhe_fol
1539.000
HOEHE_KALTWASSER
höhe_kaltwasser
200
HOEHE_KONDENSATABLAUF
höhe_kondensatablauf
1256
HOEHE_WARMWASSER
höhe_warmwasser
1160
HOEHE_ZUL
höhe_zul
1873
KAELTEMITTEL
kältemittel
R134a
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
100.000
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_WAERMEPUMPE__BEI_TC___50_C_
maximale leistungsaufnahme der wärmepumpe (bei tc = 50°c)
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_ELEKTROHEIZSTAB
maximale leistungsaufnahme elektroheizstab
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_100_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 100 pa extern
300 mᵌ/h
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_170_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 170 pa extern
235 mᵌ/h
MAXIMALER_ANLAUFSTROM
maximaler anlaufstrom
MAXIMALER_BETRIEBSSTROM_WAERMEPUMPE
maximaler betriebsstrom wärmepumpe
MINDESTFREIRAUM
mindestfreiraum
60.000
MINDESTFREIRAUM_FRONT
mindestfreiraum_front
800
MINDESTLUFTMENGE_IM_HEIZBETRIEB
mindestluftmenge im heizbetrieb
MODEL
model
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
230.000
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPERRBEREICH
sperrbereich
STUTZENDURCHMESSER
stutzendurchmesser
160
THERMISCHE_LEISTUNG_DER_WAERMEPUMPE
thermische leistung der wärmepumpe
TIEFE
tiefe
600
URL
url
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/aerosmart/
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions