??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
aerosilent stratos
Bill of material
aerosilent stratos
ORDERNO
aerosilent stratos
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
150.0150
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
ventilation unit with heat recovery
DESIGN_OPTION
design option
-1
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG
empfohlene vorsicherung
13
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
83 %
GERAETEHOEHE
gerätehöhe
785.000
GERAETELAENGE
gerätelänge
600
GEWICHT
gewicht
80 kg
HOST
host
0
KONDENSATANSCHLDURCHM
kondensatanschldurchm
19.100
KONDENSATANSCHLUSS
kondensatanschluss
100
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_ELEKTRISCHEN_VORWAERMUNG
maximale leistungsaufnahme der elektrischen vorwärmung
1000.000
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
100.000
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_100_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 100 pa extern
300 mᶟ/h
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_170_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 170 pa extern
270 mᶟ/h
MINDESTFREIRAUM_FRONT
mindestfreiraum_front
600
MINDESTFREIRAUM_SEITLICH
mindestfreiraum_seitlich
60.000
MODEL
model
aerosilent stratos V2
NENNLUFTMENGE
nennluftmenge
160 mᶟ/h
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
230.000
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SPERRBEREICH
sperrbereich
0
STUTZEN_DURCHMESSER
stutzen durchmesser
160
URL
url
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/einfamilienhaus/aerosilent-stratos/
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
X
x
150
NAME
name
aerosilent stratos
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions