??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Drexel und Weiss
Description
aeroschool 600 R
Bill of material
aeroschool 600 R
ORDERNO
A
a
564
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ARTIKELNUMMER
artikelnummer
BREITE_ABLUFTGITTER
breite abluftgitter
181
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Schulklassenlüftungsgerät Rechtsausführung
DESCRIPTION_ENGLISH
description english
ventilation unit for school classes right
DESIGN_OPTION
design option
-1
EMPFOHLENE_VORSICHERUNG
empfohlene vorsicherung
16
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE__ANDERE_REGELOPTIONEN
energieeffizienzklasse, andere regeloptionen
A
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE__OERTLICH_BEDARFSGEREGELT
energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt
A+
FORTLUFTSEITIGER_WAERMEBEREITSTELLUNGSGRAD_DES_LUEFTUNGSMODULS__EFFEKTIV_NACH_PHI
fortluftseitiger wärmebereitstellungsgrad des lüftungsmoduls, effektiv nach phi
85 %
GERAETEBREITE
gerätebreite
561
GERAETEHOEHE
gerätehöhe
564
GERAETELAENGE
gerätelänge
3431.500
GEWICHT
gewicht
204 kg
HOST
host
0
HOEHE_ABLUFTGITTER
höhe abluftgitter
321.500
KANALBREITE
kanalbreite
350
KANALHOEHE
kanalhöhe
180
LAENGE_ABLUFTGITTER
länge abluftgitter
421
MANUFACTURER
manufacturer
drexel und weiss
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_ELEKTRISCHEN_VORWAERMUNG
maximale leistungsaufnahme der elektrischen vorwärmung
400.000
MAXIMALE_LEISTUNGSAUFNAHME_DER_VENTILATOREN__TOTAL_
maximale leistungsaufnahme der ventilatoren (total)
330
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_100_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 100 pa extern
800 mᵌ/h
MAXIMALE_LUFTMENGE_BEI_50_PA_EXTERN
maximale luftmenge bei 50 pa extern
850 mᵌ/h
MITTE_KANAL_OBEN
mitte kanal oben
413.000
MITTE_KANAL_UNTEN
mitte kanal unten
151
MITTE_TIEFE
mitte tiefe
280.500
MODEL
model
NENNLUFTMENGE
nennluftmenge
600 mᵌ/h
NETZFREQUENZ
netzfrequenz
50
NETZVERSORGUNG
netzversorgung
230.000
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SCHALLDAEMPFER
schalldämpfer
1715.750
SCHALLDAEMPFER_LAENGE
schalldämpfer länge
1564.000
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
URL
url
https://www.drexel-weiss.at/produkte-und-loesungen/wohnungs-und-gewerbebau/schulklassenlueftung/
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
ZULUFT
zuluft
ZULUFT_MITTE
zuluft mitte
266.090
ZULUFTGITTER_HOEHE
zuluftgitter höhe
100
ZULUFTGITTER_LAENGE
zuluftgitter länge
1250
NAME
name
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions