??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Adapter plates and feed motion for NADELFIX - -
Bill of material
396050
BEST
Order No.
396050
B
width
120 mm
B1
width
65 mm
H
height
31.75 mm
L
Length
140.5 mm
M
thread
M 4 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions