??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anaheim Automation
Description
ACP-M-4xK25A
Bill of material
ACP-M-4xK25A
ORDERNO
ACP-M-4xK25A
CECERTIFIED
cecertified
Yes
INPUTVOLTAGE_VAC_
inputvoltage(vac)
110 or 220
MAXTORQUE_OZ_IN_
maxtorque(oz-in)
60
MOTORLENGTH_IN_
motorlength(in)
3.3
MOTORSPEED_RPM_
motorspeed(rpm)
1800
POWER_W_
power(w)
25
PULL_INTORQUE_OZ_IN_
pull-intorque(oz-in)
54
ROHSCOMPLIANT
rohscompliant
No
STARTINGAT_USD_
startingat(usd)
$89.00
STOCKSTATUS
stockstatus
4 in Stock
NAME
name
ACP-M-4xK25A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions