??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Arcus Technology
Description
ACE-SDE
Bill of material
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
FEATURES
features
USB 2.0 and RS-485 (9600-115K bps) Communication, Modbus RTU support, Digital IO Communication + Easy To Use Interface, 12 to 48 VDC voltage input, 100 mA to 3.0A current setting, 2-500 microstep, Opto-isolated +Limit, -Limit, and Home inputs, Opto-isolated Digital inputs (6), Opto-isolated Digital outputs (2), A/B/Z Differential Encoder inputs, StepNLoop closed loop algorithm, On-the-fly speed change, S-curve/Trapezoidal acceleration profile control, 10-bit analog inputs (2)
INCLUDED_CONNECTORS
included connectors
1 x 2-pin 5.08 mm terminal, 1 x 4-pin 5.08 mm terminal, 1 x 28-pin DF11 flying lead cable (1 ft)
NAME
name
AE1YO4VTK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions