??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm_electronic
Beschreibung
AC5050 - Passive Spannungsverteiler
Stückliste
AC5050
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC5050: Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zula
DESCLONG
Langbeschreibung
Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; cULus
BN
Bestellnummer
AC5050
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Splitter Box 4SB IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
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
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions