??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC5050 - Passive Spannungsverteiler
Bill of material
AC5050
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC5050: Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zula
DESCLONG
Langbeschreibung
Passiver Spannungsverteiler; 152 x 59,3 x 38,4 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; cULus
BN
Bestellnummer
AC5050
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Splitter Box 4SB IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
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
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions