??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2904 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2904
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2904: AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; Ø 137,3 / L = 80 mm; ProcessLine 4DI 3DOT
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; Ø 137,3 / L = 80 mm; ProcessLine 4DI 3DOT IP69K; Steckverbindung; IP 68; IP 69K
BN
Bestellnummer
AC2904
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ProcessLine 4DI 3DOT IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
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
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions