??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2753 - Platinenlösungen
Bill of material
AC2753
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2753: AS-i Platine; 31,1 x 12 x 76,6 mm; PNP; PCB 4DI 3DO T C A/B; Anschlusskl
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Platine; 31,1 x 12 x 76,6 mm; PNP; PCB 4DI 3DO T C A/B; Anschlussklemmen; IP 20
BN
Bestellnummer
AC2753
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PCB 4DI 3DO T C A/B
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions