ifm_electronic
Description
AC2490 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2490
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2490: AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; 134,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 4 DI 4 DO;
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; 134,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 4 DI 4 DO; Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68
BN
Bestellnummer
AC2490
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CompactM8 4 DI 4 DO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업