??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AC2489 - tous les modules E/S AS-Interface
Nomenclature
AC2489
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2489: module d'entrée AS-i; 134,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 2 x 4 DI A/B; Conn
DESCLONG
Langbeschreibung
module d'entrée AS-i; 134,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 2 x 4 DI A/B; Connecteur; IP 65; IP 67; IP 68
BN
Bestellnummer
AC2489
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CompactM8 2 x 4 DI A/B
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions