??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2489 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2489
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2489: AS-i Eingangsmodul; 134,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 2 x 4 DI A/B; Steckv
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Eingangsmodul; 134,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 2 x 4 DI A/B; Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68
BN
Bestellnummer
AC2489
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CompactM8 2 x 4 DI A/B
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions