ifm_electronic
Description
AC2484 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2484
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2484: AS-i Eingangsmodul; 90,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 4DI; Steckverbindung;
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Eingangsmodul; 90,5 x 30 x 23,5 mm; CompactM8 4DI; Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68
BN
Bestellnummer
AC2484
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CompactM8 4DI
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업