ifm_electronic
Description
AC2411 - Alle AS-Interface E/A-Module
Bill of material
AC2411
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2411: AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; 118,2 x 60 x 27 mm; CompactModule 2DI 2DO
DESCLONG
Langbeschreibung
AS-i Eingangs-/Ausgangsmodul; 118,2 x 60 x 27 mm; CompactModule 2DI 2DO T M12; Steckverbindung; IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x)
BN
Bestellnummer
AC2411
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CompactModule 2DI 2DO T M12
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업