??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2315 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
AC2315
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2315: Doppelsensor; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelsensor; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
AC2315
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DUAL SENSOR T4 2SI M12
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P4
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
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions