??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
AC Powered Standard Sensing (18mm)
Bill of material
VK1-A0-1H
ORDERNO
ADJUSTABLE
adjustable
No
BARREL_TYPE
barrel type
Threaded
CABLE_LENGTH
cable length
CONDUCTOR_SIZE
conductor size
CONNECTION
connection
HOUSING_MATERIAL
housing material
Nickel-plated brass
HOUSING_SIZE
housing size
INCLUDES
includes
Mounting hardware
IO_LINK_COMPATIBLE
io-link compatible
No
IP_RATING
ip rating
IP67
ITEM
item
Proximity sensor
MOUNTING_TYPE
mounting type
NUMBER_OF_WIRES
number of wires
2
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
20-253 VAC
OPERATION_MODE
operation mode
N.O. output
SENSING_DISTANCE
sensing distance
SENSING_METHOD
sensing method
Standard sensing
SENSOR_TYPE
sensor type
Inductive
SHAPE
shape
Tubular
SWITCHING_FREQUENCY
switching frequency
25 Hz
NAME
name
ADDITIONAL_INFORMATION
additional information
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions