??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ABMW - kit de fixation murale
Nomenclature
553756 ABMW-PDAD
TNR
N° de pièce
553756
TYP
Type
ABMW-PDAD
L1
mm
Entrez la valeur pour L1
mm
cm
inch
ft
L2
38 mm
D1
11 mm
H1
380 mm
H2
350 mm
H3
40 mm
GTIN
4052568197797
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions