??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
ABMW - Монтажный комплект для крепления на стене
Спецификация
553756 ABMW-PDAD
TNR
№ изделия
553756
TYP
Тип
ABMW-PDAD
L1
mm
Введите значение для L1
mm
cm
inch
ft
L2
38 mm
D1
11 mm
H1
380 mm
H2
350 mm
H3
40 mm
GTIN
4052568197797
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions