??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc75_1012l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC75-1012L
PN
Part Number
ABC75-1012L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 12VDC, 6.25A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
75 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
6,25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions