??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc601_1t24_s - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC601-1T24-S
PN
Part Number
ABC601-1T24-S
DESC
Description
Industrial/Medical AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 85-305VAC, Enclosed, Fan, RoHS Compliant
POWER
Power
600 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions