??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc601_1t24_s - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC601-1T24-S
PN
Part Number
ABC601-1T24-S
DESC
Description
Industrial/Medical AC-DC Power Supply, Power 600W, Output 24VDC, 25A, Input 85-305VAC, Enclosed, Fan, RoHS Compliant
POWER
Power
600 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions