Bel Fuse
Description
abc60_3001g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC60-3001G
PN
Part Number
ABC60-3001G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 60W, Output 5.2/23.8/-12.5VDC, 8/1.5/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
60 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5.2/23.8/-12.5 VDC
OC
Output Current
8/1.5/0.5 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업