??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc401_1024_pc - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC401-1024-PC
PN
Part Number
ABC401-1024-PC
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 16.7A , Input 90-264VAC, Convection Cooling, Perforated Cover
POWER
Power
400 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
16,7 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions