??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc300_1t12g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC300-1T12G
PN
Part Number
ABC300-1T12G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions