Bel Fuse
Description
ABC120-1T15L - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC120-1T15L
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
PN
Part Number
ABC120-1T15L
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업