GLOBE
Description
9M compact vane air motors - 1 kW1.36 HP
Bill of material
9M70R - 1kW 1.36HP
ORDERNO
9M70R - 1kW 1.36HP
AIR_CONSUMPTION__M3MIN_
air consumption (m3min)
1,2
MAX__POWER
max. power
1 kW 1.36 H.P.
MAX__SPEED_OF_ROTATION__RPM_
max. speed of rotation (rpm)
440
MAX__TORQUE
max. torque
70 Nm 51.6 lbs ft.
ROTATION
rotation
reversible
WEIGHT__KG_
weight (kg)
5,5
NAME
name
9M70R - 1kW 1.36HP
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업