??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
94W-NWG120-CGO
Bill of material
94W-NWG120-CGO
ORDERNO
94W-NWG120-CGO
ACCESSORY
accessory
BEZEL_FINISH
bezel finish
Black
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
70 Buna
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_LIFE
lamp life
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_FORWARD_CURRENT_MAX___MA_
led forward current max. (ma)
20 mA
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Green
LED_SIZE
led size
5mm (T-1 34)
LED_VOLTAGE_FORWARD_MAX___V_
led voltage forward max. (v)
2.8 V
LED_VOLTAGE_FORWARD_MIN___V_
led voltage forward min. (v)
2.3 V
LED_VOLTAGE_FORWARD_TYP___V_
led voltage forward typ. (v)
120 V
LENS_SHAPE
lens shape
Flush Lens
LENS_TYPE
lens type
Fresnel Lens
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
2400 mcd
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
Spring Retainer Clip and Washer
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.290
MOUNTING_TYPE
mounting type
Rear Mount Led
MSL_RATING
msl rating
5A
OPERATION_SUPPLY_VOLTAGE
operation supply voltage
120 Volt
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
520 nm
PMI_COLOR
pmi color
Green
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Black
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Green
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
Up to 0.354
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Push On
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
External Resistor Required
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TAB_TERMINAL_SIZE
tab terminal size
VIEWING_ANGLE
viewing angle
45 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
120 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
94W-NWG120-CGO
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions