??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9020000000 - STRIPAX PLUS 2.5
Спецификация
Weidmueller 9020000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9020000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STRIPAX PLUS 2.5
DESCSHORT
Description short
Инструмент для снятия изоляции с проводов, Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией, 2.5 mm², 0.5 mm², 2.5 mm², Трапецеидальный обжим
DESCLONG
Description long
Инструмент для снятия изоляции с автоматической саморегулировкой для точной и быстрой зачистки проводов.
GTIN
4008190067267
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI997
max. strip diameter (AWG)
14
AAI998
min. strip diameter (AWG)
20
AAI999
max. strip range (diameter)
1.700 mm
AAJ000
min. strip range (diameter)
0.810 mm
AAJ001
max. strip range (cross-section)
2.500 mm²
AAJ002
min. strip range (cross-section)
0.500 mm²
AAL297
strip length adjustable
Yes
AAL442
wire cutter present
Yes
AAL756
depth of notch adjustable
Yes
AAL786
longitudinal section present
No
AAM054
round edge present
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
AAM138
spiral cut possible
No
BAA018
length
210 mm
BAC680
Max. cross section
2.500 mm²
BAD383
Insulation present
Yes
AAF040
Mass
0.249 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions