??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9014350000 - PZ 6 ROTO
Спецификация
Weidmueller 9014350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9014350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PZ 6 ROTO
DESCSHORT
Description short
Инструмент для обжима, Кабельные наконечники с/без изоляции, 0.14 mm², 6 mm², Трапецеидальный обжим
DESCLONG
Description long
Инструмент для обжима кабельных наконечников, контактов или клемм на зачищенных кабелях.
GTIN
GTIN-Code
4008190406615
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
BAC673
Max. cross section of line
6 mm²
BAC736
Min. cross section of line
0.140 mm²
AAY811
URI of the product
4008190406615
AAF040
Mass
0.427 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions